中国大陆
Han 16E KRAFT PAPER COVER
物料编号: 09 33 016 5401
Han 16E KRAFT PAPER COVER
物料编号: 09 33 016 5401
查看价格和供应情况。
属性概览
保护盖
尺寸: 16 B
压入式连接
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Snap® |
|---|
| 附件种类 | 保护盖 |
|---|
| 拧紧力矩 | 0.8 Nm |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 13.1 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140051713 |
|---|
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
|---|
| ETIM | EC002314 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |
|---|