2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 45 145 1014

HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m

物料编号: 09 45 145 1014


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 3,0m

物料编号: 09 45 145 1014

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING PushPull (V4)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Mini DisplayPort
连接器2 IP20
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 3 m
芯数 20
芯结构 20x AWG 32
屏蔽 屏蔽
额定电流 ‌ 0.5 A
额定电压 30 V
传输特性 DisplayPort 1.1 standard
数据速率 ‌ 1.62 Gbit/s
‌ 2.7 Gbit/s
‌ 5.4 Gbit/s
绝缘阻抗 >107 Ω
接触电阻 ≤ 30 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C
插入力 ≤ 50 N
拔出力 ≥ 15 N
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径
测试电压U r.m.s. 0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
电阻抗 ‌100 Ω ±10 %
抗震 10-2000 Hz,15 g,1.5 mm,时长:20 分钟 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
5.35 Gs RMS,15 分钟/轴,7.9 m/s²(随机震动)
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆) TPE
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
包装尺寸 1
净重 117.5 g
原产国 马来西亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140262393
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600