2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 215 1103

RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAP

物料编号: 09 45 215 1103


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAPundefined
连接器

RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAP

物料编号: 09 45 215 1103

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装 直式,带自动关闭保护盖 插针: 8 尺寸: 3 A 材料: 压铸锌 粉末涂层 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
系列 RJ45
上壳/底座系列 Han A®
原件 面板安装
规格 直式,带自动关闭保护盖
尺寸 3 A
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
固定 可螺栓固定到盖板上
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) 灰色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 83.8 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140059580
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408