2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. Single Pair Ethernet
  8. 09 45 281 2812 333

T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)

物料编号: 09 45 281 2812 333


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新PCB连接器

T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)

物料编号: 09 45 281 2812 333

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB连接器 直式, 长版 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌4 A 插针: 2 +屏蔽

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING T1 Industrial
原件 PCB连接器
规格 直式
长版
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型 母头
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 2
更多插针 +屏蔽
包装内容 样品
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 ‌ 60 V DC
传输特性 4 GHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
包装尺寸 1
净重 10.117 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415