2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 附件
  5. 09 45 453 0500

Module holder 3 Contact Blocks

物料编号: 09 45 453 0500


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Module holder 3 Contact Blocksundefined
新模块支架

Module holder 3 Contact Blocks

物料编号: 09 45 453 0500

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

模块支架 用于 3 个触点块 黑色

产品详情


类别 按钮开关
原件 模块支架
规格 用于 3 个触点块
工作温度 -30 ... +85 °C
存储温度 -50 ... +85 °C
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
包装尺寸 10
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140450356
eCl@ss 27371226 指挥装置适配器
ETIM EC001020
UNSPSC 24.0 39122221