2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 48 353 5848 075

PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 7,5m

物料编号: 09 48 353 5848 075


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 7,5m

物料编号: 09 48 353 5848 075

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 7.5 m

产品详情


电缆类别
Interconnection Cable w. drain wire
显示详细信息
连接器1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
显示详细信息
连接器2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING PushPull (V4)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4) Signal
20 针
连接器2 HARTING PushPull (V4) Signal
20 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
电缆长度 7.5 m
芯数 20
芯结构 20x AWG 26/7
屏蔽 屏蔽
针间距(接线端) 1.9 mm
2 mm
针间距(插拔端) 1.9 mm
2 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电压 50 V
放电距离 ≥ 1.2 mm
爬电距离 ≥ 1.9 mm
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C
插入力 ‌ 50 N
拔出力 ‌ 50 N
插拔次数 ≥ 100
测试电压U r.m.s. 2 kV (接头-接头)
2 kV (接点-地)
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银 接线端
镀银 界面端
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
包装尺寸 1
净重 750 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140246270
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页