2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 09 58 000 6105

UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG

物料编号: 09 58 000 6105


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新压接针

UIC558-MC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG

物料编号: 09 58 000 6105

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤10 A 公头 铜合金 镀银 导体截面积: 0.75 ... 1 mm² AWG 18

产品详情


类别 插针
系列 HARTING UIC
标识 UIC 558
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 0.75 ... 1 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 18
额定电流 ≤ 10 A
接触电阻 ≤ 4 mΩ
剥线长度 7.5 mm
插拔次数 ≥ 10,000
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
规格 UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
包装尺寸 50
净重 0.01 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140188655
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页