国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 混合连接器
  7. 电源和信号
  8. 09 69 100 9126

D-Sub M 2W2C male straight 40 A

物料编号: 09 69 100 9126


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-Sub M 2W2C male straight 40 Aundefined
连接器

D-Sub M 2W2C male straight 40 A

物料编号: 09 69 100 9126

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 波峰焊接接线方式 公头 尺寸: D-Sub 1 热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡 黑色 插针: 2 铜合金 镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 连接器
系列 D-Sub
标识 Mixed
原件 连接器
插针端子介绍 车削
直式
接线方式 波峰焊接接线方式
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 1
针数 2
信号针数 0
电源针数 2
编码 有编码
PCB 固定 带锁板扣
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
法兰高度 7.5 mm
额定电流(电源) 40 A
放电距离 ‌ 1.3 mm
爬电距离 ‌ 1.4 mm
绝缘阻抗 >105 Ω
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度 -55 ... +125 °C
性能等级 NM 30 (S4)
1
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.6 mm
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度 ≥ 0.76 µm
层厚度 ≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 DIN 41652-1
CECC 75301-802
包装尺寸 25
净重 11.64 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140279643
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469