2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 15 23 016 2601 333

har-flex str F 13.65mm 16p PL1

物料编号: 15 23 016 2601 333


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-flex str F 13.65mm 16p PL1undefined
母连接器

har-flex str F 13.65mm 16p PL1

物料编号: 15 23 016 2601 333

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 回焊焊接接线方式 (SMT) 插针: 16 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1 液晶聚合物 (LCP)

产品详情


类别 连接器
系列 har-flex®
标识 Signal
原件 母连接器
插针端子介绍 直式
特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式 主板到子插件板
堆栈
针数 16
包装内容 样品
插针排 2
针间距(接线端) 1.27 mm
针间距(插拔端) 1.27 mm
堆码高度 13.65 mm
放电距离 ≥ 0.4 mm
爬电距离 ≥ 0.4 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 < 25 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 ≤ 12.8 N
拔出力 ≥ 2.4 N
≤ 11.2 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 0.5 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140202429
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页