2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 15 23 016 2601 333
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flex-str-F-13-65mm-16p-PL1
母连接器 har-flex-str-F-13-65mm-16p-PL1 15 23 016 2601 333
不可用
har-flex-str-f-9-05mm-16p-PL1
母连接器 har-flex-str-f-9-05mm-16p-PL1 15 22 016 2601 333
其他方案
标识
标识
Signal
Signal
类别
连接器
连接器
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
原件
母连接器
母连接器
插针端子介绍
直式
直式
系列
har-flex@
har-flex@
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
1 g
5.611 g
GTIN
5713140202429
5713140202023
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
中国
中国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
1
1
技术参数
绝缘阻抗
109 Ω
109 Ω
爬电距离
≥ 0.4 mm
≥ 0.4 mm
插入力
≤ 12.8 N
≤ 12.8 N
拔出力
≥ 2.4 N|≤ 11.2 N
≥ 2.4 N|≤ 11.2 N
性能等级
1
1
插针排
2
2
针间距(插拔端)
1.27 mm
1.27 mm
插拔次数
≥ 500
≥ 500
针间距(接线端)
1.27 mm
1.27 mm
测试电压U r.m.s.
0.5 kV
0.5 kV
放电距离
≥ 0.4 mm
≥ 0.4 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
堆码高度
13.65 mm
9.05 mm
接触电阻
25 mΩ
25 mΩ
版本
连接方式
主板到子插件板|堆栈
主板到子插件板|堆栈
针数
16
16
包装内容
样品
样品
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
回焊焊接接线方式 (SMT)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079