2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® A
  8. 适用于室外用途的上壳/底座
  9. 19 46 216 0302

Han-Eco Outdoor 16A-HBM with cover

物料编号: 19 46 216 0302


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco Outdoor 16A-HBM with coverundefinedHan-Eco Outdoor 16A-HBM with cover
可配置不封底安装底座

Han-Eco Outdoor 16A-HBM with cover

物料编号: 19 46 216 0302

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 带塑料保护盖 尺寸: 16 A 单锁扣 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): FPM

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® A
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 带塑料保护盖
尺寸 16 A
锁定类型 单锁扣
拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) FPM
颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
认证 CE
包装尺寸 1
净重 93.6 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140176430
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页