2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 34 910 0486 020

M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m

物料编号: 21 34 910 0486 020


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0mundefined
电缆组装

M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 2,0m

物料编号: 21 34 910 0486 020

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 2 m

产品详情


电缆类别
(2xAWG22/1) PVC violett
显示详细信息
连接器1
M12 B 4pole female angled overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 B编码
母头 弯式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 2 m
芯数 2
芯结构 2x AWG 22
编码 B编码
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 紫罗兰色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
认证 CE
包装尺寸 1
净重 178 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140144781
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600