2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 34 920 0477 010

M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m

物料编号: 21 34 920 0477 010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 1,0m

物料编号: 21 34 920 0477 010

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
显示详细信息
连接器1
M12 D-code male straight overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 D编码
公头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 83.55 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140144972
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600