2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Single Pair Ethernet
  7. 33 28 020 8002 100

T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

物料编号: 33 28 020 8002 100


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10mundefined
新电缆组装

T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

物料编号: 33 28 020 8002 100

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油, 无卤素 电缆长度: 10 m

产品详情


电缆类别
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
显示详细信息
连接器1
T1 Industrial plug male IP20 overm
显示详细信息
连接器2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING T1 Industrial
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING T1 Industrial
一体成型
连接器2 HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油
无卤素
电缆长度 10 m
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
针数 2
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 ‌ 60 V DC
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140798649
eCl@ss 27060307 总线电缆
UNSPSC 24.0 26121600