2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 010 1804 150

ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 15m

物料编号: 33 48 010 1804 150


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 15mundefined
电缆组装

ix Type A 4x2xAWG26/7 PUR 15m

物料编号: 33 48 010 1804 150

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 15 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 HARTING ix Industrial® A型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 15 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
编码 A型
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60754-1 无卤
EN 60811-404 耐油
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140259614
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600