3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 010 1819 005

ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 0.5m

物料编号: 33 48 010 1819 005


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 0.5mundefined
电缆组装

ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 0.5m

物料编号: 33 48 010 1819 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 bk
显示详细信息
连接器1
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
显示详细信息
连接器2
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 HARTING ix Industrial® A型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
特点 电子束交联组件 752
电缆长度 0.5 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
编码 A型
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
电缆直径 6.4 ... 6.8 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径
材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
NFPA 130 铁路车辆防火
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 50155 抗冲击和振动
EN 60811-403 耐臭氧
EN 60811-404 耐油
EN 50618 耐UV
包装尺寸 1
净重 45.145 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140259638
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600