2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® F+B
  7. 33 50 300 0140 075

F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m

物料编号: 33 50 300 0140 075


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m

物料编号: 33 50 300 0140 075

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 混合电缆 (铜/铜) 电缆长度: 7.5 m

产品详情


电缆类别
Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2
显示详细信息
连接器1
Han F+B hood-gg-M25 black
显示详细信息
FEMALE CONTACTS, SILVER PLATED
显示详细信息
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0
显示详细信息
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han® F+B
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 母头
上壳
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆长度 7.5 m
芯数 13
芯结构 2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
针数 12
数据插针 4
信号针数 4
电源针数 4
接地针 是
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 20 A
额定电压(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +90 °C 未移动
-30 ... +90 °C 已移动
防护等级符合 IEC 60529 IP69
电缆直径 16.5 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料(电缆) 聚烯烃共聚物
颜色(电缆) 黑色
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140238268
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页