国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 33 59 222 0200 002

PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m

物料编号: 33 59 222 0200 002


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m

物料编号: 33 59 222 0200 002

2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 2 m

产品详情


电缆类别
JZ-500 PUR 4G1,5mm²
显示详细信息
连接器1
PushPull V4 Power 48V/12A 4G 1,5qmm, OM
显示详细信息
连接器2
PushPull V4 Power 48V/12A 4G 1,5qmm, OM
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING PushPull (V4)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4)
电源 4 针
连接器2 HARTING PushPull (V4)
电源 4 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
电缆长度 2 m
芯数 4
芯结构 4 G 1.5 mm²
接线方式 压接针
屏蔽 无屏蔽
针数 4
锁定类型 PushPull
导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
额定电流 ‌ 12 A
额定电压 48 V
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
包装尺寸 1
净重 226 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140246492
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600