3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 61 04 201 2741 L060

Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 6m

物料编号: 61 04 201 2741 L060


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

供能

Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 6m

物料编号: 61 04 201 2741 L060

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

供能 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 6 m

产品详情


原件 供能
规格 预装一端
连接器1 Han-Compact® 上壳
顶出线
Han® Q 4/2 母头
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 6 m
芯结构 4G 6 mm²
接地针 是
应用领域 电源电缆
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140275751
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600