3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器
  5. 产品
  6. Han® S
  7. 97 00 000 2088

Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red

物料编号: 97 00 000 2088


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

不封底安装底座

Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C2_RC1_Red

物料编号: 97 00 000 2088

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 包括铜排接线公针 单锁扣 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 3001(信号红)

产品详情


类别 上売/底座
系列 Han® S
标识 Han® S 450 Plus
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 包括铜排接线公针
接线方式 母线插针
针数 1
编码 C2 (front)
RC1 (rear)
锁定类型 单锁扣
应用领域 储能系统
额定电压 2,000 V
额定脉沖电压 15 kV
污染等级 3
过电压类别 III
绝缘阻抗 >109 Ω @ 2500 V DC
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩 1.4 ... ‌1.6 Nm
7.5 ... ‌8 Nm 插针
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≤ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
材料(插针) Copper
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 3001(信号红)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
认证 CE
包装尺寸 1
净重 180 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713141158374
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳