国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 44 000 5082

Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel

物料编号: 19 44 000 5082


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steelundefined
电缆紧固件

Cable Gland M20 6-13 mm Stainless Steel

物料编号: 19 44 000 5082

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M20 夹持范围: 6 ... 13 mm 材料(电缆接头): 不锈钢 材料(夹环): 聚酰胺 (PA) IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han-INOX®
附件种类 电缆紧固件
防护等级符合 IEC 60529 IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
尺寸 M20
夹持范围 6 ... 13 mm
材料(电缆接头) 不锈钢
材料(夹环) 聚酰胺 (PA)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 10
净重 30 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 73072910
GTIN 5713140131903
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431