国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 电源和信号连接器
  7. 09 56 461 5712
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
D-SUB-HD-MA-STR-62P-PL3-4-40-NUT
连接器 D-SUB-HD-MA-STR-62P-PL3-4-40-NUT 09 56 461 7712
其他方案
D-SUB-HD-MA-STR-62P-S4-4-40-NUT
连接器 D-SUB-HD-MA-STR-62P-S4-4-40-NUT 09 56 461 5712
不可用
标识
标识
High Density
High Density
类别
连接器
连接器
原件
连接器
连接器
插针端子介绍
冲压|直式
冲压|直式
系列
D-Sub
D-Sub
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)|外壳:钢、镀镍
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)|外壳:钢、镀镍
颜色(插芯)
黑色
黑色
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS
50
50
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
包含危险等级的要求集
R26
R26
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
有
有
层厚度
≥ 0.76 µm
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
27440214 D-Sub 耦合器
净重
16.96 g
17.25 g
GTIN
5713140072152
5713140072121
ETIM
EC001136
EC001136
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
中国
中国
UNSPSC 24.0
39121469
39121469
包装尺寸
50
50
技术参数
绝缘阻抗
5 x 109 Ω
5 x 109 Ω
爬电距离
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
无
无
性能等级
3
NM 30 (S4)|1
排间距
1.98 mm
1.98 mm
插拔次数
≥ 50
≥ 500
针间距(接线端)
2.41 mm
2.41 mm
安装高度
‌ 6.1 mm
‌ 6.1 mm
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
放电距离
≥ 1 mm
≥ 1 mm
PCB 厚度
‌1.6 mm
‌1.6 mm
额定电流
‌ 2 A
‌ 2 A
极限温度
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
20 mΩ
20 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
版本
PCB 固定
带锁板扣
带锁板扣
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
针数
62
62
尺寸
D-Sub 4
D-Sub 4
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
公头
公头
规格和认证
规格
DIN 41652
DIN 41652