2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 扩展卡连接
  7. 09 03 396 2921
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
C96MS-C1A-2-CLIP
公连接器 C96MS-C1A-2-CLIP 09 03 396 6921
其他方案
DIN-Signal-C096MS-30C1-1-clip
公连接器 DIN-Signal-C096MS-30C1-1-clip 09 03 396 2921
不可用
标识
标识
C型
C型
类别
连接器
连接器
原件
公连接器
公连接器
插针端子介绍
弯式
弯式
系列
DIN 41612
DIN 41612
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
4.81 g
14.45 g
GTIN
5713140007635
5713140007604
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
100
100
技术参数
绝缘阻抗
1012 Ω
1012 Ω
爬电距离
≥ 1.2 mm
≥ 1.2 mm
Hot plugging
无
无
插入力
≤ 90 N
≤ 90 N
拔出力
≤ 60 N
≤ 60 N
额定电流
‌ 2 A
‌ 2 A
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
1|符合 IEC 60603-2 标准
插针排
3
3
针间距(插拔端)
2.54 mm
2.54 mm
插拔次数
≥ 400
≥ 500
针间距(接线端)
2.54 mm
2.54 mm
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
放电距离
≥ 1.2 mm
≥ 1.2 mm
PCB 厚度
‌1.6 mm ±0.2 ‌
‌1.6 mm ±0.2 ‌
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
版本
PCB 固定
带固定法兰|带压入式卡钩
带固定法兰|带压入式卡钩
编码
不缺针的编码方式
不缺针的编码方式
连接方式
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
针数
96
96
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
插针布局
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2