2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 03 278 6864
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-Mflat782FS-29C1-2
母连接器 DIN-Signal-Mflat782FS-29C1-2 09 03 278 6864
不可用
DIN-Signal-Mflat782FS-45C1-2
母连接器 DIN-Signal-Mflat782FS-45C1-2 09 03 278 6865
其他方案
标识
标识
M扁平型
M扁平型
类别
连接器
连接器
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
原件
母连接器
母连接器
插针端子介绍
直式
直式
系列
DIN 41612
DIN 41612
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
包含危险等级的要求集
R26
R26
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
14.98 g
14.85 g
GTIN
5713140006935
5713140006942
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20
20
技术参数
绝缘阻抗
1012 Ω
1012 Ω
爬电距离
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
无
无
插入力
≤ 74 N
≤ 74 N
拔出力
≤ 50 N
≤ 50 N
额定电流
‌ 2 A
‌ 2 A
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
插针排
3
3
针间距(插拔端)
2.54 mm|7.62 mm
2.54 mm|7.62 mm
插拔次数
≥ 400
≥ 400
针间距(接线端)
2.54 mm|7.62 mm
2.54 mm|7.62 mm
测试电压U r.m.s.
1 kV
1 kV
放电距离
≥ 1 mm
≥ 1 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
版本
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
不缺针的编码方式
不缺针的编码方式
连接方式
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
针数
80
80
连接长度
2.9 mm
4.5 mm
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
信号针数
78
78
插针布局
a、b 和 c 排,位置 4、5……28、29
a、b 和 c 排,位置 4、5……28、29
规格和认证
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
IEC 60603-2 (标准化配件)