2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 混合电缆
  6. 混合电缆(铜/铜)
  7. 09 45 600 0334

HARTING F+B Hybridcable, PO 20m

物料编号: 09 45 600 0334


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

混合电缆 (铜/铜)

HARTING F+B Hybridcable, PO 20m

物料编号: 09 45 600 0334

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

混合电缆 (铜/铜) 2x 2x AWG 22, 2x 0.75 mm², 2x 1.5 mm², 5G 2.5 mm² 聚烯烃共聚物 电缆长度: 20 m Cat. 5e D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆长度 20 m
芯数 13
芯结构 2x 2x AWG 22
2x 0.75 mm²
2x 1.5 mm²
5G 2.5 mm²
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +90 °C
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料(电缆) 聚烯烃共聚物
颜色(电缆) 黑色
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
Ecolab Topactive OKTO
包装尺寸 1
净重 ‌ 391 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140273986
eCl@ss 27060501 混合电缆
ETIM EC001579
UNSPSC 24.0 26121639