电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电路板连接器
  8. 09 03 000 6201
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE-10A
焊接针 HOCHSTROMKONTAKTBUCHSE-10A 09 03 000 6201
不可用
DIN-Signal-high-current-f-40A-solder
焊接针 DIN-Signal-high-current-f-40A-solder 09 03 000 6203
其他方案
标识
插针类型
焊接针
焊接针
类别
插针
插针
插针适用于
DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M 模块,母头,直式
DIN 41612 M型|DIN 41612 M反转型|DIN 41612 MH型 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M 模块,母头,直式
插针端子介绍
直式
直式
系列
DIN 41612|har-modular®
DIN 41612|har-modular®
材料特性
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS
50
50
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass 10g)
no requirements (flammable mass 10g)
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
有
有
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀贵金属 界面端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
净重
1.5 g
1.69 g
GTIN
5713140004030
5713140004054
ETIM
EC000796
EC000796
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
匈牙利
匈牙利
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
100
100
技术参数
性能等级
1
1
插拔次数
≥ 500
≥ 500
额定电流
≤ 10 A
≤ 40 A
插入力
≤ 10 N
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
≥ 1.6 N
版本
连接方式
主板到子插件板|堆栈|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|堆栈|扩展卡|PCB至电缆
制造过程
车削针
车削针
接线方式
焊接接线
焊接接线
公母类型
母针 用于母连接器
母针 用于母连接器
规格和认证
规格
DIN 41626
DIN 41626