3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 保护罩
  7. 09 33 006 5401

Han 6E KRAFT PAPER COVER

物料编号: 09 33 006 5401


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 6E KRAFT PAPER COVERundefined
保护盖

Han 6E KRAFT PAPER COVER

物料编号: 09 33 006 5401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 尺寸: 6 B 压入式连接 材料 (上壳/底座): 热塑性塑料

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han-Snap®
附件种类 保护盖
尺寸 6 B
锁定类型 压入式连接
拧紧力矩 ‌0.8 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 2
净重 10.6 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140050990
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467