3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于耐高温应用
  7. 19 62 806 1291

Han High Temp 6B-asg1-LB-M20

物料编号: 19 62 806 1291


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han High Temp 6B-asg1-LB-M20undefined
表面安装底座

Han High Temp 6B-asg1-LB-M20

物料编号: 19 62 806 1291

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 尺寸: 6 B 低结构 单锁扣 不锈钢 边出线 1x M20 材料 (上壳/底座): 压铸铝 未涂装 未上漆 材料(密封件): FPM

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® High Temp
上壳/底座类型 表面安装底座
型 低结构
尺寸 6 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
锁定类型 单锁扣
极限温度 -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
材料(密封件) FPM
颜色(密封件) 红色
材料(锁扣) 不锈钢
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 1
净重 180 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140181984
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466