3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 61 88 780 1210 0

Han Q2/0 m str 2x1,5 10m

物料编号: 61 88 780 1210 0


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

供能

Han Q2/0 m str 2x1,5 10m

物料编号: 61 88 780 1210 0

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

供能 直流电源输出 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


原件 供能
规格 直流电源输出
连接器1 Han® Q 2/0 公头
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
特点 TC-ER 电缆
电缆长度 10 m
芯结构 2x 1.5 mm²
电流类型 DC
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140276307
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600