农业
农业 农业技术 收割机
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 61 88 720 0012 0150

Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD

物料编号: 61 88 720 0012 0150


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD

物料编号: 61 88 720 0012 0150

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 无卤素, 无硅 电缆长度: 1.5 m

产品详情


原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 LP 14 + 7 针
连接器2 M12
母头
12 + 3 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
无卤素
无硅
特点 高度灵活性
兼容拖动链
电缆长度 1.5 m
芯结构 CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
应用领域 用于混合功能
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
净重 320 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140274532
eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 26121629
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590