2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 09 48 222 2011 050

M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.0m

物料编号: 09 48 222 2011 050


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 5.0m

物料编号: 09 48 222 2011 050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
显示详细信息
连接器1
M12 D-code male straigt overmolded
显示详细信息
连接器2
M12 D-code male straigt overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 D编码
公头 直式
一体成型
连接器2 M12 D编码
公头 直式
一体成型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
电缆长度 5 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
极限温度 -40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 EN 45545-2
包装尺寸 1
净重 352.5 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140066946
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600