2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 21 33 A70 0524 050

M12 L-coded Cable Assembly 5m

物料编号: 21 33 A70 0524 050


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 L-coded Cable Assembly 5m

物料编号: 21 33 A70 0524 050

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey
显示详细信息
连接器1
M12 Power Crimp female L-coded
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 L-编码
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 5
芯结构 5x 2.5 mm²
编码 L-编码
极限温度 -40 ... +80 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140240261
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页