我们对社会的承诺
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
我们对社会的承诺
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M8
  7. 21 34 C7C 7477 010

M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m

物料编号: 21 34 C7C 7477 010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0mundefined
电缆组装

M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 1,0m

物料编号: 21 34 C7C 7477 010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M8
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M8 D编码
公头 直式
连接器2 M8 D编码
公头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140249080
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590