3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 61 88 201 0292 00

Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m

物料编号: 61 88 201 0292 00


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电机电缆

Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m

物料编号: 61 88 201 0292 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电机电缆 预装一端, 带制动, 带接线设备 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


原件 电机电缆
规格 预装一端
带制动
带接线设备
连接器1 Han-Compact® 上壳
Han® Q 4/2 公头
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 3 m
芯结构 4x 2.5 mm²
+ 2x (2x 0.75 mm²)
接地针 是
应用领域 用于马达连接
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 2
净重 1,127 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140274358
eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 26121629