电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 33 02 211 0020 001

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m

物料编号: 33 02 211 0020 001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

POF CA SCRJ-SCRJ 8mm, 2,0m

物料编号: 33 02 211 0020 001

2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 光缆 多模 电缆长度: 2 m

产品详情


电缆类别
FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green
显示详细信息
连接器1
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
显示详细信息
连接器2
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 SCRJ duplex POF
连接器2 SCRJ duplex POF
电缆类别 光缆
电缆介绍 多模
电缆长度 2 m
芯结构 980 / 1000 µm
电缆直径 8 mm
颜色(电缆) 绿色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 129.167 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140150072
eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0 43223326