产品及解决方案
Han-Yellock® – 从能源供应到数据传输
Han-Yellock® 非常灵活,可提供最大的安全性和可靠性。它卸下了开关柜等高度复杂的技术组件,几乎不需要组装工具。
Han-Yellock® 是一个不仅仅提供实际组件的综合性概念,因为它增加了用于安装材料和外壳标签的解决方案,以及形成金属板切口的工具。
这与现有的 Han A® 或 Han® B 子组件不兼容。除了新尺寸的外壳外,它还包括三种不同的触点插芯系统。
这种新设计是功能性的体现 - Han-Yellock® 提供将表面与功能相结合的连接技术。在其设计中,外观与功能一样优雅。
优势概览:
- 独立接口概念
- Han-Yellock® 模块支持触点和电位翻倍
- 适用于使用 Han-Modular® Han® 模块的适配器框架
- 适用于最高接触密度的整体件