机械制造互联性
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
产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Gehäuse
  8. 用于两个模块的 Han-Modular® Twin 金属上壳/底座

用于两个模块的 Han-Modular® Twin 金属上壳/底座

过滤器

产品 9

Relevance
Han 2Mod carrier hood
中间壳

Han 2Mod carrier hood

物料编号: 09 14 002 0311

尺寸: Modular Twin单锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)材料(密封件): NBR

Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
不封底安装底座

Han 2Mod-Housing bulkhead mounted

物料编号: 09 14 002 0301

尺寸: Modular Twin单锁扣聚碳酸酯 (PC), 不锈钢材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)材料(密封件): NBR

Han-Modular Twin hood top entry M32
上壳

Han-Modular Twin hood top entry M32

物料编号: 19 14 002 0402

尺寸: Modular Twin单锁扣顶出线1x M32材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han-Modular Twin hood top entry M20
上壳

Han-Modular Twin hood top entry M20

物料编号: 19 14 002 0400

尺寸: Modular Twin单锁扣顶出线1x M20材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han Modular Twin angled housing M32
角形底座

Han Modular Twin angled housing M32

物料编号: 19 14 002 0952

尺寸: Modular Twin单锁扣1x M32材料 (上壳/底座): 压铸锌粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han Modular Twin angled housing
角形底座

Han Modular Twin angled housing

物料编号: 09 14 002 0950

尺寸: Modular Twin单锁扣材料 (上壳/底座): 压铸锌粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han-Modular Twin hood top entry M25
上壳

Han-Modular Twin hood top entry M25

物料编号: 19 14 002 0401

尺寸: Modular Twin单锁扣顶出线1x M25材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han-Modular Twin hood side entry M25
上壳

Han-Modular Twin hood side entry M25

物料编号: 19 14 002 0501

尺寸: Modular Twin单锁扣边出线1x M25材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han-Modular Twin Panel feed through
面板安装底座

Han-Modular Twin Panel feed through

物料编号: 09 14 000 9928

尺寸: Modular Twin螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸锌未涂装材料(密封件): NBR

9 (of9)