2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电盒
  5. 08 96 802 0001 A0

TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

物料编号: 08 96 802 0001 A0


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新Mode 3

TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

物料编号: 08 96 802 0001 A0

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Mode 3 充电盒 类型 2, 带电动锁

产品详情


原件 充电盒
规格 类型 2
带电动锁
充电模式 Mode 3
芯结构 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm²
接线方式 压接针
相位 3
针数 7
信号针数 2
电源针数 5
插针布局 Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
固定 固定孔 4x 7 mm
面板外部安装
额定电流(信号) 2 A
额定电压(信号) 30 V
额定电流(电源) 32 A
额定电压(电源) 480 V
电流类型 AC
充电功率 ‌ 22 kW
环境温度 -30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
插入力 < 100 N
拔出力 < 100 N
插拔次数 ≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529 IP44 插配状态
IP55 封闭
抗冲击水平 IK08
导体长度 ‌ 70 cm
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 62196-2
认证 CE
UKCA
包装尺寸 1
净重 0.001 kg
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140288218
eCl@ss 27144792 充电元件 电动汽车(配件)
ETIM EC002884
UNSPSC 24.0 25175003