国旗中国

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 浩亭产品配置器
  3. 工业连接器 Han® 配置器

工业连接器 Han® 配置器

从插芯到上壳和底座:借助全新的 Han® 配置器,您可以根据自身需求快速轻松地找到合适的组合方案。


工业连接器 Han® 配置器

启动解决方案向导

推荐

回答几个问题,我们的智能向导就会向您推荐最适合您的配置。

Han® 配置器的工作原理


Han®配置器是一款直观的在线工具,可帮助您逐步设计和定制连接器解决方案。您可以选择合适的外壳、插芯和配件,以确保兼容性并满足应用要求。


确定需求:选择连接器类型、插针数量以及传输介质(电源、信号、数据等)。


配置组件:从Han®产品组合中选择外壳、插芯和模块。


验证与审查:该工具会检查兼容性,并提供对您配置的评估摘要。


下载和订购:导出 CAD 数据、零件清单和文档,或直接发送配置信息进行订购

您的优势一览

时钟图标

节省时间

无需在印刷版目录中手动查找,即可快速找到合适的组件。
减少错误图标

减少误差

自动兼容性检查可防止零件不匹配。
完整文档图标

完整文档

立即获取 CAD 文件、技术数据和完整的零件清单。
随处访问图标

随时随地访问

轻松调整配置,以适应未来的变化或升级。

三种 Han® 配置器


Han® Monobloc 配置

工业连接器 | Han® Monobloc

整体式连接器是一种一体式插入式连接器。它们非常适合需要高触点密度且结构紧凑的应用场景,从而简化了安装过程。

启动配置
Han-Modular® 配置工具

工业连接器 | Han-Modular®

Han-Modular® 连接器是一种可定制的模块化连接器系统,能够组合多种传输介质,例如电力、信号、数据,甚至气动或光纤。

启动配置
HCHV 配置工具

工业连接器 | Han® High Power

Han® 高功率连接器专为在严苛的工业环境(包括户外)中安全、高效地传输大电流而设计。

启动配置

传统 Han 配置器


之前的 Han 配置器在过渡期内仍可使用。不过,我们建议您使用新的配置器,因为在以前的配置器中保存的配置无法在新的配置器中打开。

旧版配置器

传统大功率连接器配置工具


旧版大功率连接器配置工具在过渡期内仍可使用。不过,我们建议您使用新版配置工具,因为旧版配置工具中保存的配置无法在新版中打开。

传统大电流连接器配置工具

配置示例

以下是一些配置示例,旨在让您全面了解我们 Han® 连接器产品系列所具备的广泛适用性。


配置 EBIT81

带电源和信号的工业接口

IP65,32个插针,传输电源,最大可达16A,24个插针,传输信号,最大10A,用于机械等领域
在配置器中打开
配置 50764U

工业 EMC 接口 IP66防护等级

IP66 解决方案,抗 EMC,PE 插针也可用作压接针
在配置器中打开
配置 r7j7c6

食品& 饮料行业界面

IP67 或 IP6K9K(ISO 20653),经 Ecolab 认证的格兰头
在配置器中打开
配置 2z7mgs

适用于狭小空间的铁路接口

适用于恶劣环境的接口,支持高达100A的插芯,防护等级IP68或IP6K9K
在配置器中打开

配置器常见问题


借助我们的配置工具,您可以根据您的技术要求和应用环境,组装一套完整的连接器解决方案(包括上壳、插芯、插针及配件)。该工具将逐步引导您完成所有关键组件的选择,并确保所选的每个部件都完全兼容。

是的,我们的配置器会自动确保所有选定的组件完全兼容。在您组装连接器时,配置器会实时检查每个选项,并仅显示符合外壳尺寸、连接器类型、电气要求和机械规格的选项。
尽管如此,您仍需运用专业技术知识。总有一些地方是配置器无法覆盖的,例如外壳内是否有足够的空间将电缆连接到插芯上。

不,您可以在没有 myHARTING 账户的情况下使用配置器。所有配置步骤,包括选择组件和生成完整的连接器解决方案,都可以直接向您提供。不过,创建或登录 myHARTING 账户可为您带来更多好处:

  • 保存和管理您的配置

  • 与同事分享项目

  • 访问历史配置记录

  • 下载 CAD 文件、数据表和 BOM

配置器会自动根据所有相关的技术和产品标准检查您的选择。每个步骤都要经过验证,只有符合要求规格,并在机械、电气和环境方面兼容的组件才能继续使用。


尽管如此,您仍需运用专业技术知识,确保仅选用符合您所需标准(例如 UL 认证或特定的 IP 防护等级)的组件。浩亭不对连接器最终是否符合特定标准承担任何责任。

答案是肯定的。您可以保存配置,并随时继续使用。为此,只需登录您的 myHARTING 账户即可。

每次保存配置时,我们都会创建一个新的唯一配置 ID,代表保存时的配置状态。此后对配置所做的任何更改都不会影响已保存的配置。如果您对配置进行了修改并再次保存,系统将生成一个新的唯一配置 ID。这就是为什么已保存的配置始终保持不变的原因。

答案是肯定的。您可以轻松地与同事、合作伙伴或客户共享您的配置。只需登录您的 myHARTING 账户,并使用提供的共享选项即可。顺便说一下,与您共享配置的人不需要 myHARTING 账户。

每次共享配置时,我们都会生成一个新的唯一配置 ID,该 ID 代表了配置在共享时的状态。之后对配置所做的任何更改都不会影响已共享的配置。如果您对配置进行了修改并再次保存或共享,系统将生成一个新的唯一配置 ID。这就是共享的配置始终保持不变的原因。

当然可以。我们专门为此设计了 "解决方案向导"。解决方案向导可帮助您找到符合要求的连接器解决方案。只需在向导中输入您的要求(如电流和电压或其他组件),配置逻辑就会在后台为您创建一个定制的连接器。

答案是肯定的。配置完成后,您可以直接从配置器下载所有相关技术文件。这包括技术数据表、CAD 和 STEP 模型、二维和三维图纸以及 BOM。请注意,您需要一个免费的 myHARTING 账户才能下载数据。

答案是肯定的。完成配置后,您可以直接订购或询价。该配置器提供所有必要的零件编号,并允许您将配置内容添加到浩亭购物车中。
但有一个前提条件:您需要一个 myHARTING 商务账户。如果您还没有账户,可以先创建一个 myHARTING 账户,登录账户后点击 "升级账户"。

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国