国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5088

ACCES. UNI SEAL RED PG 16

物料编号: 09 00 000 5088


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ACCES. UNI SEAL RED PG 16undefined
电缆紧固件

ACCES. UNI SEAL RED PG 16

物料编号: 09 00 000 5088

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 Pg 16 夹持范围: 9 ... 13 mm 材料(电缆接头): 金属 IP68 扳手规格: 24

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
拧紧力矩 ≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格 24
极限温度 -40 ... +130 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 Pg 16
夹持范围 9 ... 13 mm
材料(电缆接头) 金属
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 10
净重 26 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 74122000
GTIN 5713140001695
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431