国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 03 000 6245

DIN-Signal high current f, 20A screw

物料编号: 09 03 000 6245


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal high current f, 20A screwundefined
螺栓插针

DIN-Signal high current f, 20A screw

物料编号: 09 03 000 6245

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

螺栓插针 额定电流: ≤20 A 母针 用于母连接器 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
插针类型 螺栓插针
插针适用于 DIN 41612 M型
DIN 41612 MH型 21+5
接线方式 螺栓接线
接线方式 螺栓固定在母排上
公母类型 母针 用于母连接器
制造过程 车削针
额定电流 ≤ 20 A
插入力 ≤ 10 N
拔出力 ≥ 1.6 N
性能等级 1
插拔次数 ≥ 500
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 DIN 41626
包装尺寸 100
净重 3 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140215313
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522