国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 03 264 7828

DIN41612-C64FI-C1V-3

物料编号: 09 03 264 7828


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN41612-C64FI-C1V-3undefined
可配置母连接器

DIN41612-C64FI-C1V-3

物料编号: 09 03 264 7828

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 绝缘置换连接绝缘位移终端 额定电流: ‌1 A 插针: 64 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
系列 DIN 41612
标识 C型
原件 母连接器
插针端子介绍 直式
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
连接方式 PCB至电缆
针数 64
插针布局 a、c 排,位置 1、2……31、32
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +85 °C
插入力 ≤ 60 N
拔出力 ≤ 40 N
性能等级 3
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 50
测试电压U r.m.s. 1 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
净重 0.429 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140006805
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415