国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 03 264 7828
  9. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN41612-C64FI-C1V-3
母连接器 DIN41612-C64FI-C1V-3 09 03 264 7828
不可用
DIN41612-C64FI-C1V-2
母连接器 DIN41612-C64FI-C1V-2 09 03 264 6828
其他方案
标识
标识
C型
C型
类别
连接器
连接器
原件
母连接器
母连接器
插针端子介绍
直式
直式
系列
DIN 41612
DIN 41612
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
有
有
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
0.429 g
0.428 g
GTIN
5713140006805
5713140006669
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
德国
德国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
20
20
技术参数
绝缘阻抗
1012 Ω
1012 Ω
爬电距离
≥ 1 mm
≥ 1 mm
Hot plugging
无
无
插入力
≤ 60 N
≤ 60 N
拔出力
≤ 40 N
≤ 40 N
额定电流
‌ 1 A
‌ 1 A
性能等级
3|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
插针排
3
3
针间距(插拔端)
2.54 mm
2.54 mm
插拔次数
≥ 50
≥ 400
针间距(接线端)
2.54 mm
2.54 mm
测试电压U r.m.s.
1 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
1 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
放电距离
≥ 1 mm
≥ 1 mm
极限温度
-55 ... +85 °C
-55 ... +85 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
版本
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
不缺针的编码方式
不缺针的编码方式
连接方式
PCB至电缆
PCB至电缆
针数
64
64
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针布局
a、c 排,位置 1、2……31、32
a、c 排,位置 1、2……31、32
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2