5. 系列
  6. Han® 1A
  7. 附件
  8. 09 10 000 5300

Han 1A-strain relief

物料编号: 09 10 000 5300


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-strain reliefundefinedHan 1A-strain relief
可配置电缆适配器

Han 1A-strain relief

物料编号: 09 10 000 5300

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

电缆适配器 带有应力消除 尺寸: 1 A

产品详情


类别 附件
系列 Han® 1A
上壳/底座类型 电缆适配器
上壳/底座介绍 带有应力消除
尺寸 1 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x
详细资料 Han® 1A 配置仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
根据 CSA 批准,仅适用于实芯线。
极限温度 -40 ... +90 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 < 10
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) TPE
颜色(密封件) 黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
包装尺寸 1
净重 0.2 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140164116
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400