国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 插芯
  8. 09 12 002 3052

Han Q 2/0-m-crimp HV

物料编号: 09 12 002 3052


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q 2/0-m-crimp HVundefinedHan Q 2/0-m-crimp HV
可配置插芯

Han Q 2/0-m-crimp HV

物料编号: 09 12 002 3052

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌40 A 尺寸: 3 A 插针: 2 导体截面积: 1.5 ... 10 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Q
标识 2/0 高电压
特点 带手指误触保护的插针
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 3 A
针数 2
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
包装内容 带热缩管
导体截面积 (mm²) 1.5 ... 10 mm²
额定电流 ‌ 40 A
额定电压 830 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
额定电压符合CSA 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 10
净重 13 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140016705
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522