国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M23
  7. 09 15 112 2622

M23 12+PE Male -solder (termination)

物料编号: 09 15 112 2622


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 12+PE Male -solder (termination)undefined
可配置插芯

M23 12+PE Male -solder (termination)

物料编号: 09 15 112 2622

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 焊接接线 公头 聚酰胺 (PA) 灰色 额定电流: ‌8 A 插针: 12 导体截面积: 1 mm² 最大值 铜合金 镀金

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
原件 插芯
接线方式 焊接接线
公母类型 公头
针数 12
信号针数 11
特殊插针数 1x 接地针
特殊插针规格 接地针
导体截面积 (mm²) 1 mm² 最大值
额定电流 ‌ 8 A
额定电压 200 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 7 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140187207
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421