2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M23
  7. 09 15 600 0492

M23 P ComLock Hood 7-12 mm

物料编号: 09 15 600 0492


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 P ComLock Hood 7-12 mmundefinedM23 P ComLock Hood 7-12 mm
可配置上壳

M23 P ComLock Hood 7-12 mm

物料编号: 09 15 600 0492

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 EMC版 尺寸: M23 ComLock 快锁装置 顶出线 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

产品详情


类别 上売/底座
系列 圆形连接器 M23
标识 Power
上壳/底座类型 上壳
上壳/底座介绍 EMC版
尺寸 M23
版本 顶出线
锁定类型 ComLock 快锁装置
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
夹持范围 7 ... 12 mm
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 94.133 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140184282
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405