2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 附件
  8. 09 30 006 1704

Han 6B Docking Frame (35 mm)

物料编号: 09 30 006 1704


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 6B Docking Frame (35 mm)undefined
可配置对接式框架

Han 6B Docking Frame (35 mm)

物料编号: 09 30 006 1704

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

对接式框架 不锈钢 尺寸: 06 B

产品详情


类别 附件
附件种类 对接式框架
尺寸 06 B
详细资料 浮动范围x-axis: ± 1.5 mm
浮动范围y-axis: ± 1.5 mm
包装内容 1个支架
4 个带肩平头螺栓(钢材,镀锌)用于固定对接式框架
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料(附件) 不锈钢
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 100 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140194533
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421