2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. 附件
  8. 09 40 024 9931

Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H

物料编号: 09 40 024 9931


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-Hundefined
支架

Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H

物料编号: 09 40 024 9931

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

支架 用于最多8个单模块, A … H 尺寸: 24 B

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
附件种类 支架
附件介绍 用于最多8个单模块
A … H
尺寸 24 B
包装内容 2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
拧紧力矩 1.5 Nm M4固定螺栓
6 Nm 定距螺栓
材料(附件) 不锈钢
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
包装尺寸 1
净重 212.996 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140194434
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466