2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 45 445 1912

PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5

物料编号: 09 45 445 1912


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5

物料编号: 09 45 445 1912

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING PushPull (V4)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4) USB 2.0
A型
连接器2 IP20 USB 2.0
A型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1.5 m
芯数 4
芯结构 2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
屏蔽 屏蔽
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电压 ‌ 30 V DC
数据速率 ‌ 480 Mbit/s
绝缘阻抗 > 1.6 x 106 Ω
接触电阻 ≤ 30 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插入力 ≤ 35 N
拔出力 ≥ 15 N
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 4.9 mm
测试电压U r.m.s. 0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
颜色(包覆成型) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
包装尺寸 1
净重 87.7 g
原产国 马来西亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140262720
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600